|
世伟洛克合金 400/R-405 卡套管接头,孔口连接,1/4 in. 卡套管外径
Код изделия: M-401-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
世伟洛克合金 400/R-405 卡套管接头,孔口连接,1/4 in. 卡套管外径
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
M-401-PC — 世伟洛克合金 400/R-405 卡套管接头,孔口连接,1/4 in. 卡套管外径
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Сплав 400 / R-405 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Соединение для проходного канала |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 黄铜 | 3/4 in. | 孔口接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| B-401-PC | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| B-601-PC | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| B-811-PC | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| M-811-PC | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| S-811-PC | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/16 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 10 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 12 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 10 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 16 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | 316 不锈钢 | 16 mm | 孔口接头 | 12 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 18 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/4 英寸 | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 孔口接头 | 1/16 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 20 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 25 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 孔口接头 | 1/16 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 孔口接头 | 1/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 5/16 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 孔口接头 | 1/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 孔口接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。