|
PFA Tubing, 1/8 in. OD x 0.030 in. Wall x 500 Feet
零部件号:PFA-T2-030-500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
PFA Flexible TubingAchieve flexibility, visibility, and reliability with Swagelok PFA flexible tubing for your lab environments and other applications. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
PFA Flexible Tubing
Achieve flexibility, visibility, and reliability with Swagelok PFA flexible tubing for your lab environments and other applications.
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
规格
PFA-T2-030-500 — PFA Tubing, 1/8 in. OD x 0.030 in. Wall x 500 Feet
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Hose Length | 500 Feet |
| Tube OD | 1/8 in. |
| Wall Thickness | 0.030 in. |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。