|
316L 不锈钢波纹 (FL) 软管,1/2 in.,321 不锈钢编织,1/2 in. 卡套管转换接头,长度 36 in. (91.4 cm)
Part #: SS-FL8TA8TA8-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
FL 系列挠性金属软管使用各种世伟洛克不锈钢和编织软管选购件,可以克服高温、真空、中压或腐蚀性环境的不同挑战。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
316L 不锈钢波纹 (FL) 软管,1/2 in.,321 不锈钢编织,1/2 in. 卡套管转换接头,长度 36 in. (91.4 cm)
Log in or Register to view price
Catalogs
FL 系列挠性金属软管
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
温度从 20 至 204°C (70 至 400ºF); 工作压力可达 275 psig (18.9 bar); 尺寸为 1/8 in. 至 1/2 in.
Specifications
SS-FL8TA8TA8-36 — 316L 不锈钢波纹 (FL) 软管,1/2 in.,321 不锈钢编织,1/2 in. 卡套管转换接头,长度 36 in. (91.4 cm)
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L 不锈钢 |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 |
| 接头 2 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 2 类型 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 |
| 端接材料 | 316 不锈钢 |
| 软管长度 | 36 in. |
| 软管尺寸 | 1/2 in. |
| 最高温度,°F (°C) | 850 (454) |
| 最高温度压力额定值 | 672 psig (46.3 bar ) |
| 最低温度, °F (°C) | -325 (-198) |
| 室温压力额定值 | 1200 PSIG @ 100 °F /82.6 BAR @ 37 °C |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
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
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。