FX 系列软管是一种内管为 316L 不锈钢的波纹高压编织软管,带 321 不锈钢的双层编织层,可提高软管的承压能力。这种金属编织软管的波纹内管具有良好的柔韧性,并能防止扭结。它常用于高温真空场合、高压腐蚀环境或不希望存在渗透的场合。
FX 系列高压编织软管的尺寸范围为 1/4 至 2 英寸,工作压力从真空到 6000 psig (413 bar),并提供符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 卷的各种焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供标准和定制的组件,选项包括软管外层、软管标签和额外的氦气泄漏测试。
规格
| 材料 | 内管:316L 环形波纹 SS 加强:321 SS 双编织 端接:316 SS |
| 公称软管尺寸 | 公称软管尺寸 1/4、3/8、1/2、3/4、1、1 1/4、1 1/2 和 2 in. |
| 工作压力 | 真空至 6000 psig (413 bar),适用于 1/4 in. 真空至 5000 psig (344 bar),适用于 3/8 in. 真空至 4500 psig (310 bar),适用于 1/2 in. 真空至 3600 psig (248 bar),适用于 3/4 in. 真空至 3000 psig (206 bar),适用于 1 in. 真空至 2600 psig (179 bar),适用于 1 1/4 in. 真空至 2200 psig (151 bar),适用于 1 1/2 in. 真空至 1675 psig (115 bar),适用于 2 in. |
| 温度范围 | –325 至 1000°F(–200 至 537°C) |
| 端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。