世伟洛克® 电源与世伟洛克焊接系统焊头兼容,峰值输出能力高达 200 安培,符合 CE、RoHS(欧盟)、CCC(中国)和加拿大标准。其高分辨率彩色触摸屏经久耐用,支持多种语言,包括中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。对焊接输出性能的实时监控和记录可提供有价值的见解和文档,这些见解和文档可打印或以电子方式存储。集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体,无需外部流量计。
该电源可提高焊接过程的精度、控制和效率,是高纯度环境或台式应用的理想之选。
规格
| 电源输入 | 100 至 230 V (AC) |
| 电源输出 | 2 至 200 A (DC) |
| 暂载率/使用功率 | 100% / 输入为 100 V/20 A 时平均输出 95 A 100% / 输入为 115 V/20 A 时平均输出 100 A 60% /输入为 200 V/20 A 时平均输出 140 A 100% / 输入为 230 V/16 A 时平均输出 120 A 25% /输入为 230 V/16 A时平均输出200 A |
| 尺寸 | 13.5 高 x 22.8 宽 x 15.5 深 in. (34.3 x 57.9 x 39.4 cm) |
| 重量 | 51.4 lb (23.3 kg) |
是否想了解更多信息?
电源目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解轨道焊接课程的内容,对新晋人员进行培训。
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须随时准备着哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.