text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры

Манометры Swagelok®

Широкий ассортимент наших манометров поможет добиться точных замеров давления в промышленных, биофармацевтических системах, и установках высокой степени чистоты.

Запросить информацию о манометрах

Технологические манометры Swagelok® обеспечивают точные замеры давления для широкого круга установок, в том числе общепромышленные, сверхчистые и биофармацевтические системы. Все манометры Swagelok могут быть адаптированы под требования заказчика. Надежная работа устройств гарантируется прохождением заводской калибровки в сочетании с опрессовкой.

Варианты исполнения манометров Swagelok включают в себя следующее:

  • Промышленные и технологические манометры Swagelok® (серия PGI) выпускаются с жидкостным наполнением и без него
  • Манометры Swagelok® серии PBG специально предназначены для монтажа на панель
  • Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серия PGU и серия PGC)
  • Манометры Swagelok® общего назначения серии PGN соответствуют требованиям ECE R110

Начните с оценки системы

Категории манометров

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Контролируйте давление и вакуум в системе манометрами с трубкой Бурдона для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха. 

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Добейтесь точных показаний давления с помощью манометров, сертифицированных ECE R110 для использования в автомобилях, работающих на сжатом природном газе. 

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Приборы осуществляют точные замеры давления в промышленных условиях, контролируя вакуум и положительное давление вплоть до 15 000 psi, 1000 бар или 100 мПа.

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.