Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — 堵塞
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-P 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - SS-8FK0-P 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — 管帽
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-C 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires