中压卡套管接头 — 外螺纹接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.(6 至 12 mm)
- NPT、重型外螺纹 SAE/MS
- 316 不锈钢
- 最大压力 6250 psig (430 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4FK0-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4FK0-1-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8FK0-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6FK0-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-4FK0-1-4MP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹中压锥面和螺纹 SS-6FK0-1-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时