中压卡套管接头 — 内螺纹接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- NPT
- 316 不锈钢
- 最大压力 6250 psig (430 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8FK0-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4FK0-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时