中压卡套管接头 — 管帽和堵塞
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 316 不锈钢
- 最大压力 15 000 psig (1034 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-C 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-P 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - SS-8FK0-P 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간