text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop 螺纹润滑剂

世伟洛克® 润滑剂

世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。

查看润滑剂

我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。

  • Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。
  • Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。
  • Blue Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢、钛、铝和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和水冲刷,其深蓝色不受水的影响。
  • Vac Goop 是一种氟硅基螺纹润滑剂,适用于真空系统中的螺纹、O 型圈、垫圈、玻璃密封件和金属部件。这种润滑剂能防止咬合,蒸汽压低,能尽可能地减少脱气问题,并且与多种材料无化学反应。

是否对螺纹润滑剂有疑问?

联系当地专家

Catégories de lubrifiants

Lubrifiants pour filetages

Lubrifiants pour filetages

Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.

润滑剂目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,以便您可以基于减少排放、提高安全性、优化成本和生产力的潜力,优先处理关键的问题。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏问题
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.