阀组 — 二阀阀组,仪表
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
阀组 — 二阀阀组,仪表 — 2 阀,球形阀杆您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-V2BF8-FL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 仪表连接 法兰 SS-V2NBM8-F8-11486 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2BFS8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 SS-V2BF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2BF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时