text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克仪表阀组

世伟洛克® 阀组

世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。

查看所有阀组

Les manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour instrumentation, montage direct, montage distant ou systèmes modulaires. Les systèmes de sélection d’échantillonnage intègrent des fonctions double arrêt et purge dans un unique module compact. Plusieurs versions sont disponibles :

  • Manifolds d’instrumentation à deux, trois ou cinq vannes séries V, VB et VL
  • Manifolds à deux, trois ou cinq vannes pour montage direct série VE
  • Manifolds à deux vannes pour montage distant
  • Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
  • Manifolds pour montage direct ou distant à faibles émissions et systèmes Mod 85 certifiés selon la norme API 624
  • Systèmes de sélection d’échantillonnage pour analyseurs de process série SSV (voir la vidéo pour en découvrir le fonctionnement)

Assemblés de manière compacte, les manifolds Swagelok sont légers et peu encombrants, ce qui facilite leur installation et leur entretien. Les manifolds sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).

Vous avez des questions sur les manifolds ?

Contacter des spécialistes locaux

阀组类别

三阀阀组,仪表

三阀阀组,仪表

三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

二阀阀组,仪表

二阀阀组,仪表

双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

五阀阀组,仪表

五阀阀组,仪表

五阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

备件和附件

备件和附件

V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。

液流选择器

液流选择器

了解我们的紧凑型流体选择系统,适用于需要卓越耐腐蚀性能的工艺分析仪应用。

Catalogues des manifolds

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.