目录
焊接接头 — 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 三维三通接头(三通+弯头)
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-91 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-91P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-91 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-91P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-91 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-91P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。