目录
支持系统 — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | 聚酰胺 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-10TM | 聚丙烯 | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-12TM | 聚丙烯 | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-4T | 聚丙烯 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6T | 聚丙烯 | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6TM | 聚丙烯 | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-8TM | 聚丙烯 | 8 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-16T | 聚酰胺 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-8T | 聚酰胺 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-10T | 聚丙烯 | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-12T | 聚丙烯 | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-14T | 聚丙烯 | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16T | 聚丙烯 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16TM | 聚丙烯 | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-18TM | 聚丙烯 | 18 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-25TM | 聚丙烯 | 25 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-20T | 聚丙烯 | 1 1/4 英寸 | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-24T | 聚丙烯 | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 316-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。