text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-4P-2M 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-4P-4M 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-4P-4M-MP-SC11 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-4P-6M 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
S-4P-4M 碳钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4P-2M 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4P-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-4P-4M 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4P-4T 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管短管 - - 查看产品
SS-4P-6M 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4PM2RT 316 不锈钢 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-4PM8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4PST4 316 不锈钢 7/16-20 in. UNF 外螺纹 - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面