目录
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — 安装支架成套件
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
球阀 通用和特殊用途: 60 系列
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
耳轴球阀 83 系列和 H83 系列
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
一体式仪表球阀 40G 系列和 40 系列
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
世伟洛克 用燃料用AFS球阀适用于高压力、大流量的应用场合
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-41G | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。