Manguera con Ánima de PTFE Corrugado Swagelok®
La manguera flexible corrugada de PTFE Swagelok series C y N es ideal para aplicaciones donde la elasticidad y la compatibilidad química son claves.
Obtenga Ayuda Seleccionando ManguerasLa manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, básica para muchas aplicaciones sanitarias y está libre de TSE, BSE y ADI según la definición de EMEA/410/01.
La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.
Especificaciones
| Materiales | Ánima: PTFE corrugado Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 300 Cubierta: No estándar; silicona opcional Collarín: Collarín de acero inoxidable serie 300 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
| Tamaños Nominales de la Manguera | 1/2 a 2 pulg. |
| Presiones de Servicio | Hasta 103 bar (1500 psig) |
| Temperatura de Servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
| Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line |
Elija el Material Adecuado para el Ánima
La manguera flexible de PTFE serie N no es metálica y tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación de estática. Una cubierta cerámica elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, mientras que la malla de fibra de aramida ayuda a contener la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso. Se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.
Especificaciones
| Materiales | Ánima: PTFE corrugado relleno de carbono negro Refuerzo: Cubierta aislante, malla de fibra de aramida Collarín: Acero inoxidable serie 300 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
| Tamaños Nominales de la Manguera | 3/8, 1/2, 3/4 pulg. |
| Presiones de Servicio | Hasta 86,1 bar (1250 psig) |
| Temperatura de Servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
| Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.