目录
金属内管软管 — 柔性金属软管,FL 系列 — FL 系列挠性金属软管
使用各种世伟洛克不锈钢和编织软管选购件,可以克服高温、真空、中压或腐蚀性环境的不同挑战。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。