text.skipToContent text.skipToNavigation
Etiquetas para Mangueras y Cortadores de Mangueras

Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible Swagelok®

Los recambios y accesorios Swagelok para manguera y tubo flexible ayudan en tareas como la preparación de la instalación, el apoyo de la manguera en su sistema y la protección adicional frente a las condiciones del sistema.

Ver Recambios y Accesorios

Swagelok tiene disponible una amplia gama de recambios y accesorios para mangueras industriales, garantizando a sus clientes el acceso a los materiales adecuados para sus aplicaciones y facilitando instalaciones eficientes.

  • Las herramientas de corte Swagelok para manguera y tubo blando pueden utilizarse para cortar limpiamente mangueras de nilón, polietileno y goma, así como tubo de vinilo o PFA a la longitud deseada para su montaje en campo.
  • Las herramientas de ranuración de tubo permiten el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno
  • También hay disponibles abrazaderas de manguera ajustables y fiables.
  • Hay disponible una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer una mayor protección, incluidas las camisas de fuego, las cubiertas térmicas, los blindajes, los protectores helicoidales, la construcción en acero inoxidable 316 y los muelles protectores.
  • Nuestro aislamiento de mangueras está fabricado con aerogel de baja conductividad térmica y está clasificado para un servicio a temperatura constante de la superficie de la manguera desde –60°C (–76°F) hasta 125°C (257°F).

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios para manguera y tubo flexible?

Contacte con los Especialistas Locales

Catégories de pièces détachées et d’accessoires pour flexibles et tubes souples

Colliers pour flexibles

Colliers pour flexibles

Découvrez des colliers de serrage de qualité pour les flexibles et tubes souples Swagelok. Parcourez notre gamme de pièces de rechange fiables et durables pour des raccordements sécurisés.

Coupe-flexibles

Coupe-flexibles

Trouvez des coupe-flexibles robustes pour couper des flexibles et des tubes en PFA Swagelok. Découvrez nos outils de qualité pour couper des flexibles avec efficacité et précision.

Enveloppes de flexibles

Enveloppes de flexibles

Faites votre choix parmi un grand nombre d’enveloppes de flexibles qui offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets des rayons ultraviolets.

L’isolation des flexibles

L’isolation des flexibles

Maintenez le fluide du système à la température souhaitée dans le flexible grâce à des couches isolantes proposées en option.

Outils à rainurer

Outils à rainurer

Montez efficacement des tubes en polyéthylène ou en nylon dans vos applications avec des outils à rainurer.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.