目录
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 内螺纹接头 — 直通
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-VCR-7-4VCRF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-7-2VCRF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-7-8VCRF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-7-4VCRF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-7-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCR-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。