Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Coudes à 90°
Catalogues
Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Coudes à 90°
锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。用于验证连接是否合适的所有压力连接的标准渗出孔。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Produits similaires
Réf. pièce
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
L6MF20 | Afficher le produit | |
L9HF60 | Afficher le produit | |
L9MF20 | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。