Each cartridge contains a front ferrule, back ferrule, and male nut. Fractional cartridges are assembled on red arbors; metric cartridges are assembled on yellow arbors.
目录
Medium-Pressure Tube Fittings — Spare Parts and Accessories — Nut and Ferrule Sets
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK-NFSET | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
| SS-6FK-NFSET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
| SS-8FK-NFSET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。