카탈로그
Ultra-Torr 真空管接头 — 外螺纹接头 — 直通
即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后,仍然可以获得可靠的真空密封。
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-16-UT-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-1-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-2-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-2-UT-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-4-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-6-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-6-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-8-UT-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-8-UT-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.