球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三片式工艺/仪表球阀,60系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 2 in.(6 至 25 mm)
- –20°F (–28°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢、黄铜、碳钢
- 100 psig (6.8 bar) 至 3000 psig (206 bar)
- 二通、三通
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-62TW6T35-3 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管加长 3/8 in. 卡套管加长 SS-63TS8-E 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-62TF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT B-63TF8 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT B-63TS10 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-63TS8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-65TF12 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT B-65TF16 黄铜 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT S-65TF16 碳钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-62EF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-62PS4-5228 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-62TF4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-62TF4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-62TS10MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS4-JK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS4-JLK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS6-JK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS6-JL 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TSC8 316 不锈钢 1/2 in. 卫生卡箍接头 1/2 in. 卫生卡箍接头 SS-63ES8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63PF8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63PS8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63TF8RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-63TS10 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS12-JK 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS16MM 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS18MM 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-JLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-SC11 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TS8-T 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63TSW12T 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-63TSW8P 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 SS-63TVCR8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-65TF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-65TF12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-65TF12RT 316 不锈钢 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-65TF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-65TF16-JL 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-65TF16RT 316 不锈钢 1 in. ISO 锥形内螺纹 1 in. ISO 锥形内螺纹 SS-65TS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-65TS16-JL 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-65TS16-SC11 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-65TS25MM 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-65TSC16 316 不锈钢 1 in. 卫生卡箍接头 1 in. 卫生卡箍接头 SS-65TSW12P 316 不锈钢 3/4 in. 公称管承插焊 3/4 in. 公称管承插焊 SS-65TSW16P 316 不锈钢 1 in. 公称管承插焊 1 in. 公称管承插焊 SS-65TSW16T 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 SS-67TF20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT SS-67TF24 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 1 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-67TS24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-67TSW24P 316 不锈钢 1 1/2 in. 公称管承插焊 1 1/2 in. 公称管承插焊 SS-68TF32 316 不锈钢 2 in. 内螺纹 NPT 2 in. 内螺纹 NPT SS-68TSW32P 316 不锈钢 2 in. 公称管承插焊 2 in. 公称管承插焊 SS-63TSW8T 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-62TS6-JLK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-62TVCR4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-63XTF8-53S 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-62XTF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-62XTS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63XTF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-63XTS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-65XTF12-F16 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-65XTF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-62XTS4-F4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-63XTS8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-A63TF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-A63TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-L63TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-R62TF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-S62PF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-S62PS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S62PS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S62PS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S63PF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-S63PS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S63PS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S63PS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-S65PF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-S65PS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-T63MF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-T63MS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T63MS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T63MS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T65MS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T63MS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T63MS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-T65MF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时