目录
卸荷阀 — 排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 吹扫阀,直通型
使用世伟洛克排放和吹扫阀帮助将信号线压力释放到大气中以帮助校准控制设备。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 黄铜 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
B-4P-4M | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
B-4P-4M-MP-SC11 | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
B-4P-6M | 黄铜 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
S-4P-4M | 碳钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4P-2M | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4P-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-4P-4M | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | 查看产品 |
SS-4P-6M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
SS-4PM8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4PST4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | UNF 外螺纹 | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。