卸荷阀 — 比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm)
- -40°F (-40°C) 至 300°F (148°C)
- 316 不锈钢
- 225 psig (15.5 bar) 至 6000 psig (413 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
KVV11DE1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT KVV11DI1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT KVV11DG1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4R3A1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4R3A5 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4R3A5-BU 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4R3A5-EP 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4R3A5-KZ 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4R3A5-NE 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4R3A5-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-4R3A-BU 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4R3A-EP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4R3A-KZ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6R3A-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-R4M8S8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-R4S8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8R3A-MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-R4M8F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-R4S12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4R3A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-RL3M4-F4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-RL3M4F4-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-RL3S4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3S4-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3S6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL4M8F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-RL3S4-EP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3S4-MO 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3S8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL4M8S8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL4S8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3S4-KZ-11602 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL4S12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-RL3M4-S4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时