text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢中流量高压 (5000 psig {344 bar}) 计量阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-31RS6MM

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.04
手柄类型 酚醛球形
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
直通型,中流量

世伟洛克计量阀可在分析或研究等应用场合中提供精确的流量控制,凭借它可在低压或高压,以及低流量、中流量或大流量的应用场合中进行微调。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢中流量高压 (5000 psig {344 bar}) 计量阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-31RS6MM
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,中流量
世伟洛克计量阀可在分析或研究等应用场合中提供精确的流量控制,凭借它可在低压或高压,以及低流量、中流量或大流量的应用场合中进行微调。

规格

SS-31RS6MM — 不锈钢中流量高压 (5000 psig {344 bar}) 计量阀,6 mm 世伟洛克卡套管接头

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.04
手柄类型 酚醛球形
最高温度,°F (°C) 450 (232)
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-4MG 银雾镀铬黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-6MG-MM 银雾镀铬黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2MG 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2MG4 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-2MG-MH 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-31RF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-31RS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4MG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4MG2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4MG-MH 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4MG-VCR 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-6MG-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6MG-MM-BU 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6MG-MM-MH 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-MGVR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-MGVR4-MH 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面