焊接接头 — 焊接转换接头
可提供以下规格的接头:
- 1/2 至 1 in.
- 直通
- 316 不锈钢
- –20 至 1000°F(–28 至 537°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 3/4 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 1 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 不锈钢 1/2 in. 公称管对焊 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 不锈钢 1/2 in. 公称管对焊 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接
产品供货情况(按商店位置分类)
小时