阀组 — 二阀阀组,仪表
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 和 3/4 in. (12 mm)
- –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C)
- 316 不锈钢
- 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar)
- 双阀
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-V2BF8-FL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 仪表连接 法兰 SS-V2BF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2BFS8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 SS-V2BF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2NBM8-F8-11486 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时