text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지

Swagelok® 압력 게이지

다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Swagelok® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다.

Swagelok 압력 게이지 옵션:

  • Swagelok® PGI 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지, 비충전 또는 액체 충전 모델로 공급 가능
  • Swagelok® PBG 시리즈 압력 게이지, 판넬 설치용으로 특별히 설계됨
  • Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지
  • Swagelok® PGN 시리즈 범용 압력 게이지, ECE R110 인증

시스템 평가로 시작하기

压力表类别

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

使用配备布尔登管的超高纯清洁和干燥空气用压力表监测正系统压力和真空压力。

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

通过 ECE R110 认证的压力表可实现精确的压力读数,适用于压缩天然气汽车。

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

在工业应用中提供精确的压力测量,监测真空和高达 15,000 psi、1000 bar 或 100mpa 的正压。

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面