S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。硅树脂外层提供光滑、无污染、易清洁的表面,并为极端温度的内部系统流体提供保温。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。
S 系列软管的尺寸范围从 1/8 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。
所有 S 系列软管组件都在室温下经过水压测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psig (69 bar) 时,在 225 psig (15.5 bar) 的压力下进行。
规格
| 材料 | 内管:PTFE 加强:304 SS 编织 端接:316 SS |
| 公称软管尺寸 | 1/8 至 1 in. |
| 工作压力 | 真空至 3500 psig (241 bar) |
| 温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
| 端接 | 世伟洛克卡套管接头;世伟洛克卡套管转换接头;公称管内螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;公称管外螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;卫生 Kwik-Clamps;卫生 Kwik-Clamp 90 °弯头;卫生 Kwik-Clamp 45° 弯头;卡套管对焊;SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头;内轮槽;外轮槽;卡套管短管,退火内螺纹 VCO®O 型圈面密封接头;内螺纹 VCR®金属垫片面密封接头;TS 系列卫生卡箍;公称管外螺纹,锥形 ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行外螺纹,带 60 °锥形外螺纹 (ISO 228);公称管内螺纹,锥形ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行内螺纹 (ISO 228);可旋转 ISO/BSP 平行内螺纹,带 30°锥形;可旋转 ISO/BSP平行内螺纹,带 60°锥形;JIS(A)/ISO 2852 型卫生接头;ISO-KF 真空法兰;卫生 DIN 11864-3 A 系列,A 型,卡箍套,带凹槽;DIN 11851 内螺纹,带螺母;ASME 150 级搭接法兰;JIS 10K 搭接法兰;DIN PN10 搭接法兰;I-line 外螺纹卫生接头;I-line 内螺纹卫生接头;卫生接头 (DIN 32676);以及卫生接头 (ISO 2852) |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンス手順を改善し、ホースの耐久性およびパフォーマンスを向上させつつ、プロセスのコストを削減する方法を紹介します。
ホースの管理について見るスウェージロックのリソース
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。 しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。 今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。 今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回はさまざまな流体システムの用途に適した補強材のタイプについて紹介します。