text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 in.、14 mm、15 mm、16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 in.,18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 in.、20 mm、22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 in.、25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 in.、2 mm、3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 英寸,6 毫米 - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 in.,8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 in.,12 mm - - - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.