PTFE 和 PFA 内管软管 — PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列
T 系列是一种带有 304 不锈钢编织层的 PTFE 光滑内层软管、可选 316L 不锈钢或合金 400 编织层,提高软管的承压性。这种软管常用于需要化学相容性和抗渗透能力的场合。
T 系列软管的尺寸范围从 1/4 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3000 psig (206 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。
每一根T 系列软管组件按无可见泄漏的要求在 1.5 倍工作压力及环境温度下用水进行 30 至 60 秒的压力测试。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时