Swagelok® Proportional Safety Relief Valves
PRV series proportional safety relief valves provide over-pressure protection with PED certification.
Connect to Learn MorePRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。
此外,PRV系列卸荷阀还:
- 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证
- 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证
选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。
规格
工作压力 | 最高 6000 psig (413 bar) |
设定压力 | 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar) |
密封材料 | 碳氟 FKM 和腈类 |
比例安全卸荷阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
比例卸荷阀 PRV 系列
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始向年轻一代更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。