text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克软管具有多种尺寸和端接

世伟洛克®软管和柔性卡套管

世伟洛克公司提供广泛的一般工业和高纯度软管,有各种内管材料、加强形式、端接和绝缘选购件,可满足您在液体和气体传输方面的各种应用需求。

软管在世界各地的设施中都发挥着关键作用,但在应用中往往会出现选择和安装不当,就有可能导致代价高昂或危险的故障。

如何为您的应用选择正确的流体系统软管

如何选择软管端接

世伟洛克®软管和柔性卡套管产品应用于从半导体生产设备到轮胎制造厂等诸多工业应用中,旨在在各种条件下提供可靠的服务。我们的软管和卡套管产品有定制长度、直径 2 英寸及以下,并有多种类型的端接和材料可供选择,以适应广泛的压力和温度范围。

全球各地的世伟洛克销售与服务中心还有数百名软管顾问,他们经过培训,可协助选择软管,排除故障,优化软管维护策略,以保障作业人员安全和维护系统正常运行。

了解世伟洛克顾问如何为您找到适合您应用的具有正确性能的软管

软管咨询和优化

软管和柔性卡套管目录

世伟洛克提供尺寸为 1/8 至 2 in.可配多种英制和公制端接的软管,内管材料有金属、PTFE、尼龙和橡胶。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、工具和附件以及诸如 ECE R110 认证和软管标签等选购件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

世伟洛克提供各种软管材料选择、压力等级和灵活性选项,使您与一家供应商合作即可购买高质量的软管。与大多数软管制造商不同,我们提供金属、PTFE、尼龙和橡胶软管,这意味着我们完全有能力助您选择适合应用的软管类型。

我们掌握所提供的所有批量软管的设计,并制定了严格的世伟洛克软管规格,以确保高水平的软管质量,即使在极端应用中也能保障强大的性能。性能数据在我们专门的软管实验室中收集和分析,在那里我们拥有软管制造行业中少有的测试能力。通过进行渗透、压力脉冲和动态弯曲以及高温爆破测试,我们能够制造出更安全、更持久的软管。

除了为您的应用选择理想软管外,制定有效的预防性软管维护计划是为工作者提供安全环境并提高软管寿命和性能的关键。

为您的软管添加标签以帮助精简您的维护计划

请稍候几分钟,不要关闭此页面