针形阀和计量阀 — 螺纹阀帽压力表阀
可提供以下规格的阀门:
- 1/2 和 3/4 in. 外螺纹转 1/2 in.NPT 内螺纹端接
- –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C)
- 316 不锈钢
- 100 psig (6.8 bar) 至 6000 psig (413 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
针形阀和计量阀 — 螺纹阀帽压力表阀 — 直通型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6PNBGM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6PNBGM12-F8 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires