text.skipToContent text.skipToNavigation
다양한 크기와 연결구로 제공되는 Swagelok 호스

Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙

Swagelok은 다양한 액체 및 기체 운반 애플리케이션 요구를 충족할 수 있는 여러 코어 재질, 보강 방식, 연결구, 단열 옵션으로 구성된 가장 폭넓은 수준의 일반 산업용 및 고순도 호스를 제공합니다.

View Hoses and Flexible Tubing

호스는 전 세계의 시설에서 중요한 역할을 하지만, 흔히 애플리케이션에 부적절하게 선택되고 설치되어 비용이 많이 들거나 위험한 장애를 유발하기도 합니다.

애플리케이션에 적합한 유체 시스템 호스를 선택하는 방법

호스 연결구 선택 방법

반도체 제조 시설부터 타이어 생산 플랜트를 비롯한 다양한 산업 애플리케이션에 사용되는 Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 제품은 광범위한 조건에서 신뢰성 높은 서비스를 제공하도록 설계됩니다. Swagelok 호스 및 튜빙 제품은 맞춤 길이, 최대 직경 2인치, 다양한 종류의 연결구와 재질로 공급되므로 폭넓은 압력과 온도 범위에 대응합니다.

전세계 Swagelok 판매 및 서비스 센터에는 작업자 안전과 시스템 온라인 상태를 유지할 수 있도록 호스 선정, 문제 해결, 호스 유지보수 계획 최적화를 지원하는 교육을 받은 호스 전문가 수백 명이 대기하고 있습니다.

Swagelok 자문가가 어떻게 고객 애플리케이션에 적합한 성능 특성을 가진 최적의 호스를 찾을 수 있도록 도와 드리는지 알아보십시오

호스 자문 및 최적화

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

광범위한 인치나사(fractional) 및 미터나사(metric) 연결구를 포함하여 1/8~2인치의 호스 규격으로, Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 코어 튜브 재질의 호스를 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, ECE R110 인증 및 호스 태그와 같은 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.