text.skipToContent text.skipToNavigation
测量装置

世伟洛克®测量装置

世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。

索取测量装置信息

精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的流体流动以实现工艺精度至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。

  • 世伟洛克® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减
  • 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式
  • 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。
  • 变截面流量计测量精度高,刻度根据流量检测进行单独校准,确保工艺精度
  • 温度计由双金属螺旋线圈驱动,带有无硅凝胶插入件以减振,外壳密封以防止内部元件受雾和湿气的损害
  • 建议使用热电偶套管来保护世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,使其免与高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性工艺流体相接触而造成的损坏。它们还可以在不影响工艺或系统的情况下,将温度计拆卸下来进行更换或维修。

开始系统评估

Measurement Device Categories

Flow Sensors

Flow Sensors

Designed for robust performance in challenging environments, high-sensitivity flow sensors consistently achieve precision in industrial processes.

Pressure Transducers

Pressure Transducers

Maintain accurate electronic pressure monitoring in a variety of industrial applications with Swagelok pressure transducers.

Thermometers

Thermometers

Ensure reliable readings and easy field calibration with ASME B40.200 compliant, easy-to-use, dampened-movement, bimetal thermometers.

Thermowells

Thermowells

Designed to protect sensors from harsh conditions and ensure accurate measurements, facilitating sensor maintenance without process interruption.

Variable Area Flowmeters

Variable Area Flowmeters

Provide precision gas and liquid measurement and ensure system efficiency with a tapered tube and float design available in both metal and glass designs.

测量装置目录

收集所需的详细产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

世伟洛克现场工程师与客户讨论取样系统评估结果。
提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.