text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серии FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия FKB)

Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение до 20 000 psig (1378 бар ман), и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность.

Запросить информацию о клапанах серии FKB

Современная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает ресурс соединений в широком диапазоне значений давления (до 20 000 psig или 1378 бар) и температуры. В кранах используется шар цапфового типа. Его инновационная конструкция с непосредственным нагружением позволяет избегать утечек, а шток в нижней части корпуса предупреждает его выброс в аварийном режиме, обеспечивая защиту оператора.

Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана, и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Краны серии CTB также предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,44 до 11,3. Их конфигурация может включать пневматический привод, соответствующий стандарту ISO 5211, также предлагаются сертификаты о "низком уровне выбросов" по стандарту API 641.

Предлагаются три размера условного прохода (серии 6FKB, 8FKB и 12FKB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования.

Технические характеристики клапанов серии FKB

Рабочее давление До 20 000 psig (1378 бар ман)
Температура от 0 до 250°F (от –17 до 121°C)
Коэффициент расхода 0,44–11,3
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK или резьба NPT
Размер: от 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение (трехсторонний)
Привод: Ручной или пневматический
Условный проход: 0,209 дюйма (5,31 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,560 дюйма (14,2 мм)

Найдите подходящие вам клапаны, соблюдая методику STAMPED.

Узнайте, как это работает

Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии FKB

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Фитинги Swagelok серии FK
13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries

Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.

请稍候几分钟,不要关闭此页面