text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 内层软管,光滑内孔,F系列

世伟洛克® PTFE 内层软管,光滑内孔,F 系列

F 系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。

索取更多信息

F系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,其纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,以防止扭结。这种软管常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。

F 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 3/4 英寸,工作压力为真空至 800 psig (55.1 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。

所有世伟洛克 F 系列软管组件均在室温下经过持续 30 秒的水压测试,以实现无法检测到泄漏的要求。该测试在 34.4 bar (500 psig) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 34.4 bar (500 psig) 时,在 15.5 bar (225 psig) 的压力下进行。

规格

材料 内管:PTFE
加强:纤维编织
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/4 至 3/4 in.
工作压力 真空至 800 psig (55.1 bar)
温度范围 –65 至 450°F(–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头;世伟洛克卡套管转换接头;公称管内螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;公称管外螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;卫生 Kwik-Clamps;卫生 Kwik-Clamp 90 °弯头;卫生 Kwik-Clamp 45° 弯头;卡套管对焊;SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头;内轮槽;外轮槽;卡套管短管,退火内螺纹 VCO®O 型圈面密封接头;内螺纹 VCR®金属垫片面密封接头;TS 系列卫生卡箍;公称管外螺纹,锥形 ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行外螺纹,带 60 °锥形外螺纹 (ISO 228);公称管内螺纹,锥形ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行内螺纹 (ISO 228);可旋转 ISO/BSP 平行内螺纹,带 30°锥形;可旋转 ISO/BSP平行内螺纹,带 60°锥形;JIS(A)/ISO 2852 型卫生接头;ISO-KF 真空法兰;卫生 DIN 11864-3 A 系列,A 型,卡箍套,带凹槽;DIN 11851 内螺纹,带螺母;ASME 150 级搭接法兰;JIS 10K 搭接法兰;DIN PN10 搭接法兰;I-line 外螺纹卫生接头;I-line 内螺纹卫生接头;卫生接头 (DIN 32676);以及卫生接头 (ISO 2852)

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

世伟洛克软管和柔性卡套管
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.