AH 系列软管采用 C-276 合金环形波纹内管,可进一步提高耐腐蚀性,316L 不锈钢单编织层则提高了软管承压能力。波纹内管具有灵活性并防止扭结。
AH 系列软管的尺寸范围为 1/2 至 2 英寸,工作压力从真空到 1110 psig (76.4 bar),并提供多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供 C-276 合金编织层、端接和定制组件,以及包括软管外层、金属软管标签和额外氦气泄漏测试在内的其他选项。
规格
材料 | 内管:波纹 C-276 加强:316L SS 编织 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 2 in. |
工作压力 | 真空至 1110 psig (76.4 bar) |
温度范围 | –325 至 800°F(–200 至 426°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.