Swagelok® Messgeräte
Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.
Informationen zu Messgeräten anfordernDie genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.
- Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
- Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
- Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
- Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
- Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
- Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.
测量装置类别
Messgeräte—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接
度盘尺寸为 40 和 50 mm(1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置
特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
玻璃与金属(保护壳)卡套管型,包括小型保护壳型; 测量准确度高,带有基于流量检测分别校准的刻度; 使用灵活,可适应特定的系统需求; 优秀的品质、耐用性和可重复性; 1/8 至 1 1/4 in. 工艺端接
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse
Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.