Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau Swagelok® (séries PGI et PGN)
Les manomètres industriels et de process Swagelok® séries PGI et PBG fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles pour des pressions de système allant du vide jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).
Trouver plus de détailsSwagelok propose tout un choix de manomètres industriels et de process conçus pour répondre aux besoins de toutes sortes d’applications – basses pressions, usage intensif, etc.
Les manomètres série PGI Swagelok® sont disponibles avec ou sans bain. Avec des cadrans de diamètre 40, 50, 63, 100, 115 ou 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 ou 6 po), ces manomètres sont d’une précision conforme aux normes ASME B40.100, EN837-1 et JIS B7505. Fabriqués en acier inoxydable et en matière thermoplastique renforcée, ils sont d’une grande fiabilité dans les applications à usage général. Ces manomètres sont disponibles avec divers types de raccordements au process, notamment des adaptateurs pour tubes Swagelok®, qui aident à résoudre les problèmes d’alignement. Plusieurs options de montage – arrière centré, arrière excentré et sur panneau – facilitent l’installation.
Les manomètres série PBG Swagelok® pour montage sur panneau sont disponibles avec un cadran de diamètre 63 mm (2 1/2 po) et sont adaptés aux perçages standard de 65 mm (2 9/16 po) réalisés sur les panneaux. Ils se caractérisent par des composants en contact avec le fluide fabriqués en acier inoxydable 316, un bain de glycérine, une vis de restriction à l’entrée pour contrôler les pulsations, et une bague sertie indesserrable qui assure une étanchéité permanente entre le boîtier et le verre.
Catalogues des manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.