text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen

Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 18 mm)
  • Stumpf- und Muffenschweißenden
  • Edelstahl 316/316L, Edelstahl 316L VAR, Alloy C-22
  • Max. 2.800 psig (192 bar) bis 8.500 psig (585 bar)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Art.-Nr.
    Körperwerkstoff
    Größe Verbindung 1
    Typ Verbindung 1
    Größe Verbindung 2
    Typ Verbindung 2
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.