Swagelok® Metal Hose (AH Series)
AH series all-metal hose reduces permeation in high-temperature, vacuum, or highly corrosion-resistant applications where permeation or absorption is undesirable.
Contact a Hose SpecialistThe AH series hoses are constructed with an alloy C-276 annular convoluted core for additional corrosion resistance and a single braid outer layer 316L stainless steel for hose pressure containment. A convoluted core allows for flexibility and limits kinking.
Watch a Video to Learn More About Permeation
A size range of 1/2 through 2 inches, working pressures from vacuum to 1110 psig (76.4 bar), and a variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX allow the AH series hose to meet the needs of a variety of systems. Alloy C-276 braid, end connections, and custom assemblies are available with other options including hose covers, metal hose tags, and additional helium leak testing.
Read About Hose Reinforcement Options and How to Make a Strong Choice for Your Application
Specifications
Materials | Core: convoluted C-276 Reinforcement: 316L SS braid End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/2 through 2 in. |
Working Pressures | Vacuum to 1110 psig (76.4 bar) |
Temperature Range | –325 to 800°F (–200 to 426°C) |
End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, tube butt welds |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose Management関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。