Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.
См. запасные части и вспомогательное оборудованиеSwagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шлангов. Клиенты могут быть уверены, что имеют доступ к материалам самого высокого качества, и монтаж будет выполнен безупречно.
- Инструменты Swagelok для резки шлангов и мягких трубок можно использовать с изделиями из нейлона, полиэтилена, резины, винила или перфторалкокси (PFA) для сборки на месте
- Инструмент для прорезания канавок позволяет выполнять качественный монтаж трубок из нейлона и полиэтилена
- Мы также выпускаем надежные и регулируемые хомуты и этикетки для шлангов
- Для обеспечения дополнительной защиты мы предлагаем различные кожухи, в том числе огнеупорные оболочки, термовтулки, упрочненные/спиральные оплетки, материал нержавеющая сталь 316, пружинные ограничители
- Наша изоляция выполнена из аэрогеля с низкой теплопроводностью и рассчитана на длительное использование при температуре поверхности шланга от –60°C (–76°F) до 125°C (257°F)
Есть вопросы о шлангах и гибких трубках?
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.