Vannes à boisseau sphérique multifonctions (série SK) Swagelok®
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK de Swagelok s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), et sont certifiées « faibles émissions » selon la norme API 624.
Demander des informations sur les vannes série SKDe conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok® offrent une capacité de débit élevée et s’actionnent en un quart de tour avec une faible couple de manœuvre. Créées pour être utilisées avec des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig), ces vannes se caractérisent par un écoulement bidirectionnel, des coefficients de débit qui vont de 0,9 à 1,4, un choix de raccordements d’extrémité (raccord pour tube contrôlable Swagelok, filetages NPT et ISO, raccord VCO® mâles Swagelok), la possibilité d’un montage sur panneau standard ainsi que la possibilité de reconstruire la vanne sur site à l’aide d’un kit d’étanchéité. Des vannes série SK basse température sont également disponibles, ainsi qu’une certification « faibles émissions » conforme à la norme API 624.
Les vannes à boisseau sphérique série SK possèdent des joints toriques de tige qui n’imposent aucun ajustement de la garniture et assurent une parfaite étanchéité par rapport au milieu ambiant. Les sièges en PEEK à ressort sont compatibles avec de nombreux produits chimiques et sont parfaitement étanches dans des systèmes aux pressions basses ou élevées. Une poignée directionnelle indique le sens de l’écoulement et la position ouverte/fermée, et un boisseau sphérique flottant en acier inoxydable réduit l’usure et prolonge la durée de vie de la vanne.
Caractéristiques techniques des vannes à boisseau sphérique série SK
Pression de service | Jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
Température | –40 à 150°C (–40 à 302°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 1,4 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable 316 |
Matériaux des sièges | PEEK |
Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO, raccord VCO® mâle Taille : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm Configuration : Tout ou rien |
Besoin d’aide pour dimensionner une vanne ? Essayez notre calculateur de coefficient de débit.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique multifonctions série SK
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilSwagelok Resources Curated for You

SK Ball Valves (SK Series) Solutions Spotlight
Learn more about Swagelok® multipurpose SK series ball valves, a line of high-pressure, high-flow valves with a compact design. SK series valves offers low-torque, quarter-turn operation, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig (413 bar).

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.