U 系列 PFA 软管具有高度柔韧性,其光滑内壁 PFA 内层符合 FDA 规定的 21CFR 第 177.1550 部分、USP 87、88 VI 类和 3-A。对于需要静电耗散的应用,可以选择填充碳黑的 PFA 内管。
光滑的内壁可提供流量控制和更强的排放功能,从而提高精确度和清洁度。硅胶外层容易清洗,防止细菌堆积,保护不锈钢编织层,防止烧灼,并有助于保持工艺温度。
U 系列软管拥有 PFA 内管和 302 不锈钢编织加强,通常用于需要高柔性、化学相容性和光滑外表层的场合。软管层通过一个专利待定的工艺封装在一起,无需粘合剂或胶水,具有高柔韧性和出色的抗扭结性。
可提供定制的软管长度和端接以及其他选购件,包括软管外层和软管标签。
规格
材料 | 内管:光滑内壁 PFA 强化材料:302 SS 编织层 外层:硅树脂 套环:300 系列 SS 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 2 in. |
工作压力 | 最高 300 psig (20.6 bar) |
温度范围 | –65 至 400°F(–53 至 204°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.