text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane très haute pureté, séries ALD3 et ALD6

Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® pour le procédé de dépôt par couche atomique (séries ALD3 et ALD6)

Intégrées aux équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, les vannes à membrane Swagelok des séries ALD3 et ALD6 permettent d’obtenir le dosage contrôlé nécessaire au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). Elles ont pour caractéristiques une durée de vie très longue, un actionnement ultrarapide et des coefficients de débit allant jusqu’à 0,62.

Demander des informations sur les vannes ALD

Les vannes à membrane très haute pureté ALD3 Swagelok® et ALD6 Swagelok® sont conçues pour fournir aux fabricants de semi-conducteurs un dosage fiable et ultrarapide des gaz précurseurs utilisés pour fabriquer des puces électroniques couche par couche dans les chambres de dépôt. Ces vannes ultraperformantes ont une durée de vie très longue, peuvent être immergées complètement à des températures élevées et sont adaptées aux applications très haute pureté.

Les membranes utilisées dans les vannes ALD3 et ALD6 sont fabriquées dans un superalliage à base de cobalt à la fois robuste et résistant à la corrosion. Avec leur corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR, ces vannes sont adaptées aux applications très haute pureté. Fabriqué en PFA haute pureté, le siège des vannes est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Ces vannes à actionnement pneumatique normalement fermées ou normalement ouvertes sont proposées dans des configurations diverses adaptées à différentes contraintes d’installation.

Découvrir en quoi les vannes ALD améliorent les procédés de fabrication des semi-conducteurs

Caractéristiques techniques des vannes ALD3 et ALD6

Pression de serviceDu vide à 10,0 bar (145 psig)
Pression d’éclatement> 220 bar (3200 psig)
Pression d’actionnement3,5 à 6,2 bar (50 à 90 psig)
Température0° à 200°C (32° à 392°F)
Coefficient de débit (Cv)0,27 ou 0,62
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membraneSuperalliage à base de cobalt
Raccordements d’extrémitéType (taille) : Raccord VCR® femelle (1/4 po à 1/2 po), raccord VCR mâle (1/4 po à 1/2 po), joint en C haut débit pour montage modulaire en surface (1,125 po à 1,5 po)

Vous avez des questions sur les vannes ALD ?

Prendre contact avec un spécialiste local

Catalogues des vannes séries ALD3 et ALD6

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication des semi-conducteurs.

Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

En apprendre davantage sur la sélection des matériaux

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 신제품 밸브: 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面